JM

用于压缩机的活塞泵,带多种SKF多线集中润滑系统的不同驱动方案

JM
JM12带油箱

多线 JM 油润滑泵是一款高压泵,可提供最高 600 bar (8700 psi) 的持续运行压力。 其模块化设计采用独特的可调式双活塞泵送元件(单独调配和高压增压活塞),同时结合了可靠性卓著的选配液滴指示器。 根据不同的应用,此泵可采用机器或电动驱动。 JM 泵可采用密闭设计,适用于与顶置润滑油箱配合使用。 其可以输送所有类型的矿物油,工作粘度在 25 至 3 000 mm²/s 之间。


特点和优势

  • 适用于 24 小时全天候运行
  • 三种活塞尺寸,涵盖从 0,17 到 5,0 cm³/min (0.01 to 0.29 in³/min) 的每出口输出
  • 25% 到 100% 范围内的单独出口设置
  • 可提供密闭设计
  • 可根据 API 618 标准进行监测
  • 所有标准匣式润滑器的最可靠替代方案
SKF logo