KFA

KFAS
KFAS
KFAS
KFAS
电动活塞泵单元,用于SKF ProFlex递进式集中润滑系统

技术特点:
  • 润滑剂: 最高为 NLGI 等级 2 的润滑脂
  • 油箱容量: 1 l
  • 出油口数量: 1 - 2
  • 泄油量:1.0;1.5;2.0 cm³/min
  • 压力: 300 bar
  • 工作温度: -25 至 +75°C

特点:
  • 一体式控制单元
  • CE 认证标志 
  • 通过E1KBA的认证
SKF logo