KFG

KFG(S)
KFG(S)
用于旋转应用的KFG
用于旋转应用的KFG
电动活塞泵单元,用于SKF MonoFlex单线或SKF ProFlex递进式集中润滑系统

技术特点:
  • 润滑剂: 润滑油和稠度等级最高为NLGI2的润滑脂
  • 油箱容量: 2;6;10 kg
  • 出油口数量: 1 - 3
  • 泄油量: 0,8 - 5,0 cm³/min
  • 压力: 最大 300 bar
  • 工作温度: -25 至 +70 °C 

特点:
  • 通过德国劳氏船级社认证 (GL Renewables Statement No. DAA-GL-026-2010) 
  • CE 认证标志
  • 通过E1KBA的认证
  • 用于不同应用的不同单元(工业、转动(风力)、越野)
  • 一体式控制单元
SKF logo