SKF Minilube

SKF Minilube
SKF Minilube
SKF ST-102外部控制
SKF ST-102外部控制
电动紧凑型泵单元,自身配备储液箱,用于SKF MonoFlex单线集中润滑系统。

适用于野外应用。

技术特点:
  • 润滑剂: 润滑油和最高达 NLGI 等级 1 的润滑脂
  • 油箱容量: 2升
  • 出油口数量: 1
  • 泄油量: 13 g/min
  • 压力: 210 bar 


特点:
  • 加热型泵组
  • 控制阀的内部变化 
  • 可以由一个集成控制单元SKF ST-104或由外部控制SKF ST-102进行控制和监测。
SKF logo