SKF Multilube

SKF Multilube
SKF Multilube
SKF IF-103
SKF IF-103
SKF Multilube是一个紧凑型泵单元,自身配备储液箱,用于单路、双路和递进式润滑系统。 适用于野外和重型工业应用。
这个系统适用于不同润滑剂: NLGI等级000至NLGI等级2的润滑脂和润滑油。

SKF Multilube泵单元可以通过一个一体式控制单元IF-103、一个单独的多通道控制中心SKF ST-1240、ST-1340和SKF ST-1440或SMS消息进行控制和监测。

技术特点
  • 润滑剂: 最高达 NLGI 等级 2 的润滑油和油脂
  • 油箱尺寸: 4 和 10 升
  • 出油口数量: 1 或 2 l
  • 泄油量: d min
  • 压力: 200 bar

特点:
  • 采用 IF-103 用户界面的防护等级为IP65, 其他型号的防护等级为IP67
  • 加热型泵组
  • 两球泵芯
  • 多连接中间板,包括:
    • 油箱溢流阀
    • 三个电缆接头
    • 两个压力管线接口
    • 排气螺塞
    • 外部溢流阀
SKF logo