P 212

高性能泵适用于多线及递进式润滑系统

P212 泵
Lincoln, P212
P212  用于盾构机
P212 用于盾构机

P 212 是一款可驱动多达 12 个泵元件的高压多线泵。 可直接对多线系统中的润滑点进行润滑或用作大型递进式系统中的集中润滑泵。 驱动和偏心轴设计、高效蜗轮和数量极少的部件具有多重优势。 P 212 泵配备一个强大的三相多量程电机。 储罐适用于润滑脂和润滑油,可能配有液位控制器。

特点和优势:

  • 每个泵元件均有高输出量:1 480 cm³
  • 即便是难以泵送的润滑剂也具有较大的压力
  • 由于元件输出量高,无需元件交叉口
  • 坚固耐用的泵系列,可在恶劣环境下运行
  • 模块化设计
  • 维护简单;
SKF logo