P623

具有防雷功能的电动活塞泵

P623S
P623S

Lincoln P623S和P623M电动活塞泵设计用于承受雷击引起的电磁脉冲。 P623S和P623M是P603泵系列的升级版, P623S 适用于 单线自动润滑系统,而 P623M 适用于 递进式自动润滑系统。

为了研发出满足客户特殊需求的产品解决方案,SKF与客户密切合作,研发出了用于 陆地和海上风电场的P623S和P623M泵。 此外,这些泵单元还适用于必须考虑安装防雷装置的建筑、采矿和可再生能源应用场合。

P623S和P623M泵有一个电源板,可将230 V电压转换成24 V控制电压,并配有8 kV 过电压保护 (接地)。
泵单元可以带适用于旋转设备的压油盘,也可以带适用于固定设备的搅拌桨。

特点和优势:

  • 与标准自动润滑相比,运行风险降低
  • 提供更高的安全标准
  • 使润滑系统符合规定
  • 防护等级 IP 67
  • 技术特点
    功能原理电动活塞泵
    润滑剂润滑脂 粘度等级达NLGI 2
    出油口数量P623M: 最大 3
    P623S: 1
    每个泵芯的泵送量
    0.22 cm3/冲程
    0.0134 in3/冲程
    油箱容量4;8;10;15;20 l1,06; 2,11;2,64;3,96;5,28 gal.
    重量(空载)8;10;12;14;19 kg17,64;22,05;26,45;30,86;41,89 lb.
    工作压力最大 320 bar4640 psi
    工作温度-25 °C至 +55 °C-13 °C至 +131 °F
    防护等级IP 67

    通用标准EN61000-6-2
    LPZ0 (LPZ-防雷区)
    8 kV
    电磁兼容性(EMC)2014/30/EU
    尺寸
    最小439 x 220 x 278 mm17,28 x 8,66 x 10,94 inch
    最大976 x 220 x 278 mm36,1 x 8,66 x 10,94 inch
    安装方式

    立式,即油箱在顶部

    带压油盘的型号还能用于旋转应用

  • 应用
  • 相关下载
SKF logo