PC

电气或液压活塞泵单元,用于气缸润滑系统CLU3适用大型2-冲程柴油发动机,带储能器技术

PC
PC

PC 泵单元经设计适用于有大油量要求的全损失润滑系统,配有 1 至 28 个出口。 可使用递进式分配器对输送量进行分流,使泵可以覆盖多达 224 个润滑点。 这款一体化泵单元包含带齿轮减速的频控电机、带(适用于六种预定场合)泵送元件的泵模块、光学/电气流量控制、适用于低位和可选驱动速度的附加传感器、安全阀和加热油接头。 每个模块均配有一个集成式截留阀,允许使用不同的润滑油和/或可在运行期间更换泵送元件。 带预接线传感器的接线盒中有一个用于预润滑的按钮。


特点和优势

  • 准确、牢固的润滑泵总成
  • 随载荷变化的标准可变速运行
  • 电机带电动风扇,可广泛适应各种速度范围
  • 易于操作、维护和装配
  • 悬挂式或立式装配支架
  • 在北极和热带条件下 24 小时全天候运行
SKF logo