PDYY / PDYC / PDYE / PDYS

电气液压操作泵,用于两冲程发动机的高速气缸润滑

PDYC - CLU4-C基础泵
PDYC - CLU4-C
PDYS - CLU5
PDYS - CLU5

PDY 泵专为两冲程发动机的高速气缸润滑而设计,采用现有的供油系统或驱动泵单元。 发动机电子装置通过激活电磁阀,触发预载荷泵。 确切的冲程量可与移动的发动机活塞同步,可对点火正时进行调节,以抵达带油的各个活塞应力区域。

PDYY 和 PDYC 泵采用带六个或八个出口的底板配置。 PDYE 为发动机的每个气缸提供 6、8 或 10 个润滑点。 PDYS 泵具有双冲程功能,可用于每个气缸只有四个出口的小径气缸发动机。

特点和优势:

  • 准确、准时的毫秒级油量计量
  • 随载荷变化,润滑标准
  • 模块化设计,易于装配和维护
  • 防止过度润滑、沉积、过量烟雾和 CO²
  • 省油量高达 40%
  • 可提供改装解决方案
SKF logo