PER

PER-1-40+924
PER-1-40+924
电动活塞泵,带喷嘴,用于SKF EasyRail Airless润滑系统

技术特点:
  • 润滑剂: NLGI等级000、00的润滑油或液体润滑脂
  • 油箱容量: 定制型
  • 出油口数量: 1 或 2(根据喷嘴而定)
  • 额定数量: 0,03;0,04 或 0,05 cm³/次打压
  • 额定工作电压: 24 或 110 V 直流
  • 工作温度: –20(带加热器)到+60 °C

特点:
  • 运行压力: 不需要空气供给
SKF logo