SP / PFE

高压多线泵

SP / PFE
SP / PFE

SP/PFE 多线泵专为超高型系统压力而设计。 其驱动部件位于泵外壳内,预装高粘度齿轮油。 特制的引导型滚子挺杆按 100% 的轴向驱动泵元件配置,消除侧向力。 每一个可更换的泵元件均包含一个带刻度的精准容量管理装置、一个高压单向阀和一个可适应高达 4 000 bar (58 000 psi).压力的高压出口适配器。 由于此泵的设计独特,因此润滑油可从顶置储罐直接连接至泵元件,无需使用其他的油位控制器。


特点和优势

  • 适用于 24 小时全天候运行
  • 高效的泵送元件
  • 模块化的设计,可使用多达五个泵送元件
  • 密闭设计;适用于顶置储罐接头
  • 行程调节范围大:0-0,14 cm³ (0-0.0085 in³)
  • 配备带电机驱动配置的 ATEX 套件
  • 带附加泵、过滤器和流量控制设备的机架配置
SKF logo