ZPU 08/14/24

用于双线系统的电动活塞泵

ZPU08_1
ZPU 08 泵

ZPU 08/14/24 泵最初用于双线系统或用作供油泵。 根据不同的系统布局,这些泵可向 120m(131 yd)或更大范围内的润滑点提供润滑剂。 

ZPU 08/14/24 泵标准配置包括压力释放阀、止回阀、润滑剂过滤器以及压力表。 性能稳健,并且由于集成了一个搅拌装置,可在 –20°C 至 +80°C(–4 至 +176°F)的温度范围内有效运行。

特点和优势:

  • 可靠
  • 维护简单
  • 有三种润滑剂输出量可供选择
  • 带超声波油位控制装置
  • 内置润滑剂过滤器

根据需要配置产品,下载 CAD 文件

SKF logo