HG-1000 /-2000

HG-1000泵单元
HG-1000泵单元
HG-2000泵单元
HG-2000泵单元
液压活塞泵单元,用于SKF MonoFlex单路集中润滑系统

HG泵单元是一个自身带储液箱的紧凑式泵单元。 泵单元受到来自液压回路的工作压力,用以驱动需要润滑的机器。 用于MMPC应用。 HG泵单元受液压回路控制。

技术特点:
  • 润滑剂: 最高为 NLGI 等级 1 的润滑油和润滑脂
  • 油箱容量: 1和2 l
  • 出油口数量: 最大 3
  • 压力: 50 - 150 bar
  • 技术特点
    Function principlehydraulically operated piston pump
    Outlets1
    Metering quantitydepending on the inlet pressure
    Lubricantgrease NLGI 0, 1
    Operating temperature-25 to +80 °C-13 to +176 °F
    Operating pressuremin. 50 bar
    max. 150 bar
    min. 725 psi
    max. 2176 psi
    Reservoir capacity1 and 2 l2.2 and 4.4 lb
    Material (reservoir)steel
    Hydraulic inlet connectionR 1/4 in ZN;
    main hose ø 8 mm

    0.341 in
    Grease outlet connectionR 1/4 in ZN;
    main hose ø 8 mm

    0.341 in
    Transmission ratio1:1
    Operating voltage12 or 24 V DC
    Dimensions
    HG 1000345 × 100 × 100 mm13.58 × 3.94 × 3.94 in
    HG 2000520 × 100 × 100 mm20.47 × 3.94 × 3.94 in
    Mounting positionvertical or horizontal
  • 应用
SKF logo