HS04

HS04
润滑器HS04,带安装在液压锤上的筒
凿用润滑膏
HS04-S28
SKF液压驱动润滑器,专门用于锤子和破碎机

技术特点:
  • 润滑剂: 最高为 NLGI 等级 2 的润滑脂
  • 油箱容量: 0.4 kg(筒)
  • 出油口数量: 1
  • 泄油量(33 °C时ISO VG 46液压油,运行粘度~67 mm²/s)
    0,4 - 2,1 cm³/min 在液压为120 bar时
    0,8 - 4,0 cm³/min 在液压为200 bar时
    2.0 - 6.7 cm³/min 在液压为315 bar时
  • 出厂设置(33 °C时ISO VG 46液压油,运行粘度~67 mm²/s):
    1,1 cm³/min 在液压为120 bar时
    2,2 cm³/min 在液压为200 bar时
    4.2 cm³/min 在液压为315 bar时
  • 润滑剂压力: 最大 120 bar
  • 液压: 90 - 315 bar
  • 工作温度: -25 至 +75 °C

特点:
  • 直接安装在锤子上
  • 在使用过程中达到润滑优化,不再需要复杂而又耗时的再润滑程序。
SKF logo