HTL 201 EEX

地下采矿用液压驱动泵

HTL 201 EEX
HTL 201 EEX

Lincoln HTL 201 EEX是行业内首款用于挥发性应用(例如地下采矿)的液压泵。  

Lincoln HTL 201 EEX配有钢制泵体和润滑油箱,是必须带有保护柜的昂贵电动泵的一种经济高效的替代方案。 Lincoln HTL 201 EEX设计具有最小摩擦和磨损,由上位机或载波系统的液压系统驱动。 只要机器或载波系统正在运行,HTL 201 EEX就可提供润滑剂。 HTL 201 EEX 基于成熟的 Lincoln HTL 201 液压润滑器概念,包括一个可立即放电的接地点(如果需要)。

特点和优势:

  • 结构坚固
  • 易于安装和维护
  • 可重复灌装的油箱
  • 可兼容高达 NLGI 2级的润滑脂
  • 配有节流阀,可调节排量
  • 配有递进式分配阀
SKF logo