PC

PC
PC
电气或液压活塞泵单元,用于气缸润滑系统CLU3适用大型2-冲程柴油发动机,带储能器技术

技术特点:
  • 润滑剂: 润滑油
  • 工作黏度: ≥ 12 mm²/s
  • 泵模块数: 最大 7
  • 每个泵模块的泵元件数量: 1 至 4(每个气缸1 或 2)
  • 泄油量: 0.27 至 1.1 ml/次打压(可调节6个等级)
  • 运行压力: 50 bar
  • 工作温度: -15 至 +45 °C 


特点:
  • 通过德国劳氏船级社认证 (GL Renewables Statement No. DAA-GL-026-2010)
  • CE认证
  • 模块化结构
  • 配合PBA递进式分配器
SKF logo