PFH-23

PFH-23-2
PFH-23-2
液压活塞泵单元,用于SKF ProFlex递进式集中润滑系统
技术特点:
  • 润滑剂: 最高为 NLGI 等级 2 的润滑脂
  • 油箱容量: 1,5 kg
  • 出油口数量:
    PFH-23-2: 1
    PFH-23-22: 2
  • 泄油量: 1,25 或 2,5 cm³/打压
  • 压力: 6 至 30 bar
  • 工作温度: +10 至 +60 °C

特点:
SKF logo