PHU-5 / PHU-35

PHU-35-2
PHU-35-2
液压活塞泵单元,用于SKF MonoFlex单线集中润滑系统

技术特点:
  • 润滑剂: 最高为NLGI等级2 的润滑油和润滑脂
  • 油箱容量:
    BF2.5: 2,5 kg
    BF5: 5 kg
  • 出油口数量: 1
  • 泄油量:
    PHU-5: 0.1 - 0.5 cm³/次打压;
    PHU-35: 0,7 - 3,5 cm³/打压
  • 压力: 20 - 50 bar
  • 工作温度: 10 至 60 °C

SKF logo