SP / EY

SP / EY 28
SP / EY 28
液压活塞泵单元,用于SKF MultiFlex多线集中润滑系统

技术特点:
  • 润滑剂: 兼容矿物油和合成油环境的润滑油
  • 工作黏度: 20 - 1.500 mm²/s
  • 油箱容量: 1,0 l
  • 出油口数量: 1 - 9
  • 泄油量: 4.5;6 或 7 cm³/次打压
  • 压力: 60至最大 200 bar

相关文件

SKF logo