活塞泵

活塞泵以往复式正排量原理为基础。

在首个周期内,润滑剂被一个在气缸内运动的活塞从进口阀吸入。 然后从出口阀排出。 一旦润滑程序完成,致动活塞的压力必须得到释放,以便让泵再次吸入润滑剂。 一旦管路的压力被释放,连接的分油器便可回动并再次充填润滑剂,以备下次润滑循环之用。

在集中润滑系统中,活塞泵几乎全部应用于全损耗润滑系统。 根据系统和所采用的润滑剂类型,这些泵的技术版本会有所不同。 活塞泵可以独立于润滑剂储液箱之外安装,也可以作为紧凑式泵单元直接与润滑剂储液箱组合。 在其它型号中,它们可直接通过法兰安装到设备里的润滑剂储液箱。

SKF提供适用于具体应用场合和驱动模式的一系列活塞泵。
SKF logo