HJ 2

适用于双线或递进式润滑系统的手动泵

HJ2
HJ 2

手动泵HJ 2设计用于向无需连续润滑的润滑点提供润滑剂。 

由两个活塞和一个带集成搅拌装置、容量为3 l(0.8 gal)的油箱构成,性能稳健,可有效运行,即使在低温环境下也是如此。 运行压力为300 bar(4 350 psi)。


特点和优势:

  • 适用于双线递进式润滑系统;
  • 可分配粘度等级达为NLGI 3的润滑脂;
  • 带有左手柄或右手柄;
SKF logo