PFE

POE
POE-15-1.0
PFE
PFE-15-1.7
用于 SKF MonoFlex 单线集中润滑系统的手动活塞泵单元。

技术特点:
  • 润滑剂: 润滑脂(NLGI 000级和00级)
  • 油箱容量 0.5;1.0;1.7 l/kg
  • 出油口数量: 左或右1个(G1/4)
  • 泄油量: 15 cm³/行程
  • 压力: 30 bar 
  • 温度: 0 至 60 °C


特点:
  • 监测: 需要释放压力和限制压力的控制阀组
SKF logo