POE / PFE

POE
POE-15-1.0
PFE
PFE-15-1.7
手动活塞泵单元,用于带活塞分配器的SKF MonoFlex单路集中润滑系统。

技术特点:
  • 润滑剂:
    POE: 润滑油
    PFE: 润滑脂(NLGI 000级和00级)
  • 油箱容量: 0.5;1.0;1.7 l/kg
  • 出油口数量: 左或右1个(G1/4)
  • 泄油量: 15 cm³/次打压
  • 压力: 30 bar 
  • 温度: 0至60 °C


特点:
  • 监测: 需要释放压力和限制压力的控制阀组

Configure the product according your needs, download the CAD file

SKF logo