206

206
206
机械操作径向活塞泵(凸轮泵),用于小型SKF CircOil循环油润滑系统

技术特点:
  • 润滑剂: 润滑油
  • 允许工作速度范围: 20 至 1000 mm²/s
  • 出油口数量: 1
  • 配送速度: 1.3 或 2.6 l/min(1500 rpm时)
  • 背压: 3 或 5 bar


特点:
  • 通过凸轮直接驱动,因此只需三个持续运动的元件
  • 用于顺时针或逆时针转动,但交付时转动方向不变

相关文件

SKF logo