JM

JM
JM12带油箱
用于压缩机,带多种驱动方式的SKF多线集中润滑系统的活塞泵

技术特点:
  • 润滑剂: 润滑油
  • 工作黏度: 25 - 3000 mm²/s
  • 油箱容量: 2 - 14 l
  • 出油口数量: 1 - 28
  • 泄油量: 0.07 - 7.95 cm³/min
  • 压力: 600 bar
  • 工作温度: 0 至 60 °C

特点:
  • 可通过API 618进行监测
  • CE 认证标志
  • 驱动选项:
    • 直接通过联轴器或通过齿轮传导
    • 带或不带电机
    • 带或不带单向转动功能
SKF logo