RA

RA1UA
RA1UA
RA
RA
机械或电驱动的径向活塞泵,用于SKF MultiFlex多线润滑系统

技术特点:
  • 润滑剂: 矿物油
  • 油箱容量:
    RA: -
    RA20 / RA45: 2 / 4.5 kg
    RAB: 3;7;15 kg
  • 泵芯: 最大 5
  • 每个泵芯的出油口数: 1; 2; 4
  • 每次泵轴旋转后,每个出油口的泄油量: 最大 0.02 cm³/min
  • 压力: 63 bar
  • 工作温度: -15 至 +80 °C 

特点:
  • 最多五个泵芯的模块化设计
  • 泄油量是连续变化的
  • 独立泵或带油箱
  • CE认证
SKF logo