SP / G

机械作动泵,用于与多线润滑系统结合使用

SP / G
SP / G

SP/G 旋转驱动型多线活塞泵采用 33:1 的固定内部齿轮比。其紧凑型泵设计只配有两个旋转/移动部件,采用滑动运行,无需橡胶密封件、弹簧或其他单向阀。 SP/G 可作为自吸式泵或作为带吸压的泵。 设计有两个或四个出口。 双出口版本可根据输送量,提供两种活塞尺寸。 每对出口提供一个防振型冲程调节螺钉,可对冲程设置进行微调。

特点和优势

  • 免维护,防振,24 小时全天候运行设计
  • 经设计适用于高环境温度以及所有标准润滑油
  • 机器作动;不会出现润滑不足或过度润滑
  • 从机器回油池或现有的油循环系统供油
  • 输出可调
  • 可提供两种驱动方向
SKF logo