RA ... U

机械或电驱动的径向活塞泵,用于SKF MultiFlex多路润滑系统<1/

RA1UA
RA1UA

RA 多线泵是一款独一无二的径向活塞泵,配有可堆叠泵元件。 模块化的泵设计允许使用多达五个泵元件,每个元件配有一个、两个或四个出口。 因此可以延迟出口缩减或扩张。 泵元件的所有出口排量均可通过常用设置装置进行调节,设置范围为 33% 至 -100%。 可提供多种不同的机械或电机驱动。

特点和优势
  • 适用于 1 至 20 个润滑点的模块化泵对点解决方案
  • 根据所选驱动比的相关驱动速度,RA 泵对某些液滴的馈送率可达 36 cm³/min (2.2 in³/min)
  • 左向或右向驱动
  • 兼容矿物油和合成油
  • 可提供防振、船舶和 ATEX 版本
SKF logo