112-508-042 / -052

112-508-042
112-508-042
气动驱动的活塞泵单元带储液箱,用于SKF EasyRail 高压润滑系统

技术特点:
  • 润滑剂: NLGI等级000、00的润滑油或液体润滑脂
  • 储液箱容量: 11升
  • 出油口数量: 2(双喷嘴)
  • 输送体积: 12 cm³/打压
  • 输送压力: 100 bar
  • 气压: 6 - 10 bar
  • 环境温度: -25 至 +80 °C

特点:
  • 可选择两种不同材料厚度的储液箱(112-508-042 / 112-508-052



相关文件

SKF logo