112-508-048 /-051

112-508-048
112-508-048
气动驱动的活塞泵单元带储液箱,用于SKF EasyRail 紧凑式润滑系统

技术特点:
  • 润滑剂: 润滑油或NLGI等级000、00的液体润滑脂
  • 储液箱容量: 11升
  • 出油口数量: 1
  • 输送体积: 0.05;0.1;0.2 或 0.4 cm³/喷射脉冲
  • 运行压力: 6 - 10 bar
  • 压缩空气供给: 最大 10 bar
  • 环境温度: -25至+80 °C
特点:
  • 有2种材料厚度不同的油箱可选(112-508-048 / 112-508-051

相关文件

SKF logo