SKF电动-气动桶式泵

SKF电动-气动桶式泵
SKF电动-气动桶式泵
泵设计为滚筒式,尺寸为1/8、1/4和1/1。它配备了滚筒盖和内置润滑脂管,使其适用于自动集中润滑系统。 气动电机由5/2-通电磁阀控制,使其能够:

气动电机无油润滑更为可靠。

可以直接通过PLC控制。

技术特点:
  • 承载能力: 850g/min
  • 打压能力: 5.5g/stroke
  • 最小和最大气压: 0、30、45MPa(310 bar)/4365 PSI
  • 最大油粘度: 9600 cSt
  • 润滑脂NLGI: 0002,5
  • 空气消耗量: 300 Nl/min,6 bar气压
  • 润滑脂压力: 26 MPa/3770PSI,0.45 MPa气压
  • 润滑脂供油出油口: ISOG1/4阳性,可移动
  • 润滑脂回油进油口: 可插入式管接头,用于直径 12 mm
  • 空气连接: ISOG1/4 阴性
  • 泵管: Ø 50mm
  • 材料: 阳极氧化铝和钢
SKF logo