SKF Maxilube

SKF Maxilube
SKF Maxilube
配备桶的 SKF Maxilube
配备桶的 SKF Maxilube
SKF Maxilube是一个气动泵中心,包含组合式液压和控制单元以及带附件的桶式泵。

SKF Maxilube适用于单线、双线和递进式系统。 SKF Maxilube可以通过一个一体式控制单元IF-105、一个单独的多通道控制中心SKF ST-1240、ST-1340和SKF ST-1440或SMS消息进行控制和监测。

还可通过在线1440计算机软件使用一个单独的多通道控制中心进行控制。 尤其适用于重工业应用。

技术特点:
  • 润滑剂: 最高为 NLGI 等级 2 的润滑油和润滑脂
  • 油箱容量: 18、50和180 kg桶
  • 出油口数量: 2
  • 泄油量: 800g/min
  • 压力: 最大 250 bar
SKF logo