MP 50 / 100 / 150 / 200 / 400

MP50
MP50
MP400
MP400
气动驱动的泵单元,用于铁路车辆的SKF EasyRail 紧凑式润滑系统

技术特点:
  • 润滑剂: NLGI等级000和00的液体润滑脂
  • 出油口数量: 1
  • 泄油量:
    MP50: 0,05 cm³/次打压
    MP100: 0,1 cm³/打压
     MP150: 0,15 cm³/打压
     MP200: 0,2 cm³/次打压
    MP400: 0,4 cm³/次打压
  • 压力: 5 - 10 bar
  • 工作温度: -25 至 +80 °C 


特点:
  • 监测: 需要释放压力和限制压力的控制阀组

相关文件

SKF logo