PEF-99 / PEU-99

PEF-99W-S
PEF-99W-S
气动活塞泵单元,用于SKF MonoFlex单线集中润滑系统

技术特点:
  • 润滑剂:
    PEF-99: 润滑脂(NLGI 000级和00级)
    PEU-99: 润滑油和润滑脂(NLGI 000级和00级)
  • 储液箱容量: 3,0 l
  • 出油口数量: 1
  • 泄油量: 48 或 50 cm³/打压
  • 运行压力: 10 bar
  • 工作温度: -25 至 +80 °C 


特点:
  • 监测: 需要释放压力和限制压力的控制阀组
SKF logo