PF-100-21

PF-100-21
PF-100-21
气动驱动的活塞泵单元带储液箱,用于SKF EasyRail 高压润滑系统

技术特点:
  • 润滑剂: NLGI 级别 00,000 的液体油脂
  • 储液箱容量: 5升
  • 出油口数量: 1
  • 输送体积: 12 cm³/打压
  • 输送压力: 100 bar
  • 气压: 6 - 10 bar
  • 环境温度: -25 至 +80 °C



相关文件

SKF logo