PPS30

PPS30
PPS30 - 易于补充
PPS30 - 采用润滑油和液体润滑脂
PPS30 - 采用润滑油和液体润滑脂
气动活塞泵单元,用于SKF MonoFlex单线集中润滑系统

技术特点
  • 润滑剂:
    矿物合成油(运行粘度 20–1 500 mm²/s)
    NLGI级别000、00的液体润滑脂
  • 储液箱容量: 1,5
  • 出油口数量: 最大 3
  • 泄油量: 2.5 cm³/次打压
  • 运行压力: 高达27 bar (取决于进口气压)


优势:
  • 设计极为紧凑,轻质,具有现代化的外观
  • 带有集成安全阀和电子传感器的功能
  • 在整个使用寿命中耗气量较小 
  • 不受国家或区域标准的影响
SKF logo