PTEX

PTEX挤压泵
PTEX

用于滚筒的气动挤压泵,适用最高达NLGI等级2的润滑脂


技术特点:

  • 润滑剂: NLGI等级000 至 2的润滑脂
  • 流速: 0.5 kg/min – 0.83 kg/min
  • 最大运行压力: 400 bars
  • 工作温度: 10 至 50 °C
  • 滚筒容量: 25、50 或 200 kg
特点:
  • 完全消耗滚筒内的润滑剂(剩余少于0.5%的润滑剂)
  • 完全满足滚筒内径的定制型从动盘
  • 传输NLGI等级000的液体润滑脂至NLGI等级2的润滑脂
SKF logo