PVP

滚筒泵PVP
PVP
气动润滑泵,专为向递进式集中润滑系统SKF ProFlex持续提供润滑剂而设计。

技术特点:
  • 润滑剂: 润滑油或稠度等级最高为 NLGI 2 的润滑脂
  • 滚筒容量: 50 或 200 kg
  • 流速: 18 cm3/min
  • 进气气压: 3 至 8 bar
  • 最大运行压力: 300 bar
  • 工作温度: -10 至 +70 °C
特点:
  • 用于润滑油滚筒(50 或 200 kg)或润滑油滚筒(50 或 180 l)
  • 可调节流速: 1、2 或 3 cm3/次打压,最大运行频率为6次打压/分钟
SKF logo