501

501-301-024-VS
501-301-024-VS
501-301-011
501-301-011
微量注油器

技术特点:
  • 润滑剂: 润滑油
  • 工作黏度: 10 至 1100 mm²/s
  • 油箱容量: - 或0.25升
  • 出油口数量: 1 或 3
  • 泄油量: 3 至 30 mm³/次打压
  • 驱动气压: 3 至 10 bar
  • 工作温度: -20至+80 °C

相关文件

根据需要配置产品,下载 CAD 文件

SKF logo