PowerMaster III

油桶用气动柱塞泵

PowerMaster III 气动 84723
PowerMaster III 气动型号 84723
PowerMaster III 气动 84723
PowerMaster III 单柱提升机 2716

PowerMaster III泵设计用于大型油桶或容器,非常适用于需要大量润滑剂的润滑系统。 多个风动马达与泵管道的模块化组合可完美地适应润滑系统要求。 PowerMaster III材料为碳钢,以适应各种油桶尺寸。

SKF可提供一系列提升装置和安装装置。

特点和优势:

  • 使用直径为76 mm、101 mm、152 mm和203 mm(3 in、4 in、6 in或8 in)的气动马达
  • 全行程152 mm(6 in),提高了每次循环的输出量
  • 模块化设计,方便维修
  • 只有5个运动部件,无金属间接触,延长了使用寿命
  • 泵管道可使用所有应用的压力比和输出量
  • 可为液压挖土机的润滑系统提供液压驱动电机
  • 铲脚型设计,适用于高粘度非流体材料
SKF logo