EBP

电动 — 气动桶泵

SKF电动-气动桶式泵
SKF电动-气动桶式泵

EPB 泵是一种电动 —— 气动桶泵,用于向集中润滑系统输送润滑剂。 电磁阀取代了传统的机械气动阀。 采用合适设备,EPB泵可与袋状润滑剂容器一起使用。

EPB泵具有两个版本—ECO版本和STA版本,适用于容量为18 kg、50 kg和180 kg(40 lb、120 lb和400 lb)的润滑剂桶。 ECO版本与ECO油箱组件一起使用,STA版本与STA、LG以及OS油箱组件一起使用。

特点和优势:

  • 免润滑,电子控制风动马达可对泵出力进行精确控制
  • 机械部件较少,延长了风动马达的使用寿命
  • 包含自我诊断系统
  • 可在较广泛的温度范围内有效运行
  • IP 65防护等级
SKF logo