气动活塞泵

这些泵是通过一个方向控制阀采用压缩空气进行加压。 输送活塞由压缩空气控制的活塞推动。 输送活塞前的润滑剂被分配。 进给润滑剂所需的压力是按照运行活塞表面和输送活塞表面的比率而产生。


SKF为所有的系统和润滑剂提供合适的活塞泵。 可在表中浏览这些活塞泵的技术详情

Overview of air / pneumatic pumps for different lubrication systems

  • Single-line lubrication systems
    ProductLubricantMetering quantity


    cm³/strokein³/stroke
    82885, 83667oil
    grease NLGI 000, 00
    7,40.45
    85438/40/41oil
    grease NLGI 000, 00
    7,40.45
    P/PW/PF/PFW-289oil
    grease NLGI 000, 00
    100.61
    POEPoil150.9
    PFEPgrease NLGI 000, 00150.9
    PPS30oil
    grease NLGI 000, 00
    301.83
    82676oil
    grease NLGI 000, 00
    39,32.39
    82570oil
    grease NLGI 000, 00
    39,32.39
    85430/31/32/33oil
    grease NLGI 000, 00
    39,32.39
    PEF/PEUoil
    grease NLGI 000, 00
    482.93
    40PGAgrease NLGI 0, 1, 2402.44
    82886, 83668grease NLGI 0, 1, 27,40.45
    85442grease NLGI 0, 1, 27,40.45
    85444/45grease NLGI 0, 1, 27,40.45
    85434/35/36grease NLGI 0, 1, 218,7; 35,21.14; 2.15
    82653/55grease NLGI 0, 1, 222,91.39
    83800/34grease NLGI 0, 1, 235,22.15


    cm³/minin³/min
    283167oil
    grease NLGI 000, 00
    19712.02
    1826oil
    grease NLGI 000, 00
    7571462
    83167grease NLGI 0, 1, 219712
    83599grease NLGI 0, 1, 219712
    84050, 85460grease NLGI 0, 1, 249230
    1827, 1828grease NLGI 0, 1, 22638161
    1829grease NLGI 0, 1, 23785231
  • Progressive lubrication systems
  • Dual-line lubrication systems
SKF logo