Lubrigun

油桶用气动柱塞泵

Lubrigun 82050
Lubrigun 82050
带提升机的 Lubrigun 82050
带提升机的 Lubrigun 82050

性能可靠的Lubrigun气动泵被广泛应用于全世界的工业设备之中。 此类泵非常适用于高压应用,包含一个大排量、行程为 63.5 mm(2.5 in)的气动马达。 Lubrigun 泵可配备容量为 50 kg(120 lb)或 180 kg(400 lb)的油桶。

当用于双线应用时,Lubrigun 使用了以下设备:泵提升机、回油管接头、低油位开关、维护单元和连接软管。

特点和优势:

  • 轻型、可防腐的锌头铸造设计
  • 一体式泵出口,耐高润滑压力
  • 双动式设计,上行行程和下行行程均可保持较高的压力并且可均匀送油
  • 获得专利的集成式消声器,可最大程度地降低噪音
  • 预润滑风动马达,无需外部注油器
  • 气动+机械空气阀,允许正向起动注油
  • 硬化的钢柱塞和衬套,耐磨损,可延长泵的使用寿命
SKF logo