Maxilube

气动泵中心

SKF Maxilube
SKF Maxilube
配备桶的 SKF Maxilube
配备桶的 SKF Maxilube

Maxilube 泵中心包含一个组合式转换阀和控制单元、一个带附件的桶泵以及一个压缩空气调节器。
此气动泵中心用于单线、双线和递进式润滑系统,可通过集成控制单元(IF-105)进行控制和监控。 此外,还可使用 ST-1240、ST-1340 和 ST-1440 等外部控制中心。 Maxilube 还可由单独的控制单元或通过 SMS 短信进行操作。

特点和优势:

  • 可靠、无故障运行
  • 适用于粘度等级达NLGI 2的润滑剂
  • 适用于容量为18 kg、50 kg或180 kg(40 lb、120 lb或400 lb)的油桶
SKF logo