MPB

磁阀式气动桶式泵

MPB 泵

MPB 泵设计用于将润滑剂输送到单线双线递进式集中润滑系统。 泵单元是一种气动桶式泵,其中,传统的机械气动马达阀已经被替换为磁阀。
采用合适设备,MPB 泵可与袋状润滑剂容器一起使用。 该泵适用于 18、50 和 180 kg(40、120 和 400 lb)的润滑剂桶。

特点和优势:
  • 内部活塞方向切换控制; 无需外部信号
  • 无需润滑的气动马达
  • 机械部件较少,延长了气动马达的使用寿命
  • 泵的两个版本:
    • ECO - 用于配合 NLGI 2 润滑脂使用
    • STA - 用于配合NLGI 1 和 2润滑脂使用
SKF logo