P(F)(W)-289

PF-289
PF-289
PFW-289
PFW-289
气动活塞泵单元,用于SKF MonoFlex单线集中润滑系统

技术特点:
  • 润滑剂:
     P(W): 润滑油
    PF(W): 润滑脂(NLGI 000级和00级)
  • 油箱容量: 1,5 l
  • 出油口数量: 1
  • 泄油量: 10 cm³/打压
  • 运行压力: 3.5 - 10 bar
  • 环境温度: 10至40 °C


特点:
  • 监测: 需要释放压力和限制压力的控制阀组

根据需要配置产品,下载 CAD 文件

SKF logo