PFP-23

PFP-23-2
PFP-23-2
气动活塞泵单元,用于SKF ProFlex递进式集中润滑系统

技术特点:
  • 润滑剂: 最高为 NLGI 等级 2 的润滑脂
  • 油箱容量: 1,5 kg
  • 出油口数量:
    PFP-23-2: 1
    PFP-23-22: 2
  • 泄油量: 2,5 cm³/打压
  • 驱动压力: 6 - 10 bar 
  • 面积比: 力/润滑: 20:1
  • 工作温度: 10至60 °C

SKF logo