POEP / PFEP

POEP-15-1.0
POEP-15-1.0
PFEP-15-1.0
PFEP-15-1.0
气动活塞泵单元,用于SKF MonoFlex单路集中润滑系统

技术特点:
  • 润滑剂:
    POEP: 润滑油
    PFEP: 润滑脂(NLGI 000级和00级)
  • 油箱容量: 0.5;1.0;1.7 l/kg
  • 出油口数量: 左或右1个(G1/4)
  • 泄油量: 15 cm³/次打压
  • 运行压力: 最大 60 bar


特点:
  • 监测: 需要释放压力和限制压力的控制阀组

根据需要配置产品,下载 CAD 文件

SKF logo