PPU

PPU-5
PPU-5
PPU-35
PPU-35
气动活塞泵单元,用于SKF MonoFlex单线集中润滑系统

技术特点:
  • 润滑剂: 最高为NLGI等级2的润滑油和润滑脂
  • 油箱容量:
    BF2.5: 2,5 kg
    BF5: 5 kg
  • 出油口数量: 1
  • 泄油量:
    PPU-5: 0.1 - 0.5 cm³/次打压;
    PPU-35: 0,7 - 3,5 cm³/打压
  • 驱动压力: 4,5 - 10 bar
  • 工作温度: 10至60 °C

SKF logo