PV(R)

微型泵

PVR-003 微型泵
PVR-003
技术特点:
  • 润滑剂: 不含添加剂的矿物油
  • 泄油量: 3 至 30 mm³/打压
  • 频率: 最大 3 Hz
  • 工作黏度: 最大 400 mm²/s
  • 工作温度: -20 至 +70°C


特点:
  • PV 类型: 可通过设置环调节计量指标(PV-003: 3、5、10、15、20、30 mm³/次打压,PV-005: 30、45、60、90 mm³/次打压)
  • PVR 类型: 可通过拇指轮调节计量率

相关文件

SKF logo